Eingangsbuchse Wago 3-polig 1,5-2,5mm² • G4703 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • tehalit Kanalsteck­dosen
  • G4703

Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

G4703

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² G4703

EAN
4012740849562
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
6,91 €
/ Stück *
 6,91 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    34,60 mm
  • Länge
    76 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Ober­fläche
    Verzinnt
Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration G4703 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration G4703 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild G4703 | Hager Deutschland

    Produktbild G4703

  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-DE 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-DE 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Katalog

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A | Hager Deutschland

    Prüfzertifikate_TEHALIT_T082A

    Produktzertifikat International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GB080203020 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
    GB080203020
    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot
    Preis
     11,38 €
    / Stück *
     11,38 €
    / Stück *
  • 2
    GB080207035 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
    GB080207035
    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
    Preis
     7,69 €
    / Stück *
     7,69 €
    / Stück *
  • 3
    GB080209011 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
    GB080209011
    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz
    Preis
     7,69 €
    / Stück *
     7,69 €
    / Stück *
  • 4
    GB080209016 - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
    GB080209016
    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
     7,69 €
    / Stück *
     7,69 €
    / Stück *
  • 5
    GB08020LAN - Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
    GB08020LAN
    Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu
    Preis
     11,38 €
    / Stück *
     11,38 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm²

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System.

Höhe: 15 mm
Breite: 34,60 mm
Länge: 76 mm
Farbe: Schwarz
Oberfläche: Verzinnt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G4703
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf