Bewegungsmelder 360° Aufbau mit potentialfreiem Schließerkontakt EE804
EAN
3250612258048
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel360 - 360
Einstellungen
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 15 Min
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar5 - 1000 lx
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Abmessungen
-
Breite105,50 mm
-
Empfohlene Montagehöhe2,5 - 3,5 m
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffKunststoff
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP21
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Texte
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionNur als Einzelgerät einsetzbar
-
MontageartMontage Auf UP-Dose möglich, Für Deckenmontage
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EE804
Bewegungsmelder 360° Aufbau mit potentialfreiem Schließerkontakt
PDF
Mehr Downloads