Series berker, diseño y función

Con nuestras series de mecanismos berker tienes todo un mundo de posibilidades. Descubre la amplia gama de  diseño carismático. Elije clásico, clásico moderno o contemporáneo, la decisión es tuya. 
Diseños que se adaptan a cada interior, perfeccionándolo.
berker serie S.1

berker serie S.1

Un interruptor clásico moderno por su carácter limpio, intemporal, funcional y de formas simples que sigue impresionando

 

Saber más

berker serie B.3

berker serie B.3

El diseño que incorpora el color para ofrecer multiples combinaciones de marco y teclas para adaptarse a tu proyecto.

 

Saber más

berker serie B.7

berker serie B.7

Como la serie B.3, permite múltiples combinaciones de tecla y marco pero en este caso con diferentes combinaciones de materiales: plástico, acero inoxidable, cristal, etc...

 

Saber más

 
berker serie K.1

berker serie K.1

Clásico angular y atemporal. En nuestra opinión, este cambio es el epítome de la calidad y el estilo.

 

Saber más

berker serie K.5

berker serie K.5

Tan elegante y atemporal como su hermano, pero también disponible en la elegante versión de aluminio e incluso en acero inoxidable.

 

Saber más

berker serie Q.1

berker Q.1

Nada más to­car­lo uno se da cuen­ta de la di­fe­ren­cia: gra­cias a su su­per­fi­cie cuen­ta con un tac­to in­con­fun­di­ble y úni­co, así como con una va­rian­te de co­lor muy atrac­ti­va en an­tra­ci­ta.

 

Saber más

berker serie Q.3

berker Q.3

Ro­bus­tez. Cues­ta pen­sar en una pa­la­bra que de­fi­na me­jor Ber­ker Q.3. Sus cla­ros con­tor­nos y su re­sis­ten­cia a los ara­ña­zos , con­vier­ten este in­te­rrup­tor en un fiel com­pa­ñe­ro.

  

Saber más

berker serie Q.7

berker serie Q.7

Un destacado interruptor que parece flotar en la pared gracias a un marco de soporte transparente. Y, gracias a las innumerables opciones de color, acabado y material, se puede integrar en cualquier interior.

 

Saber más

berker serie R.1

berker R.1

Esquinas redondeadas y botón redondo. Disponible en los más diversos materiales y colores. Las combinaciones de la serie R.1 de berker són infinitas.

 

Saber más

berker serie R.3

berker R.3

Componentes redondos en un marco angular. El hermano de R.1 juega con contrastes.Este interruptor plano contemporáneo también es robusto y resistente a roturas.

 

Saber más

berker serie R.8

berker serie R.8

Una elegante placa de vidrio de tan solo 3 mm de grosor hace que esta sea una de las gamas de interruptores más delgadas. También en aluminio y acero inoxidable y se puede combinar con insertos R.1 y R.3 para más de 150 variantes.

 

Saber más

berker serie classic

berker serie R.Classic

Un interruptor que trae recuerdos. Cuatro variantes de material de alta calidad y un botón giratorio modesto y perfectamente diseñado. Clásico y elegante

 

Saber más

berker serie 1930 porcelana

berker serie 1930 Porzellan made by Rosenthal

Un tributo a la artesanía y la forma perfecta. Así, junto con este legendario fabricante de porcelana, volvemos al material original de interruptores de alta calidad.

 

Saber más

berker serie 1930

berker serie 1930

Bauhaus sigue apelando a la imaginación. Esta serie rinde homenaje a la década de 1930: una interacción de forma y función. Además, la serie es contemporánea con la opción de iluminación integrada.

 

Saber más

berker serie glas

berker serie Glas

Sencillez. Belleza real en lugar de belleza aparente. Elegancia creativa como resultado de un objetivo funcional. La serie Glas, está  inspirada en la aquitectura de la escuela Bauhaus, donde aquiere su máxima expresión.

Saber más


Manufaktur: para todos tus deseos

Todo es po­si­ble para nues­tro de­par­ta­men­to de per­so­na­li­za­ción

Acabados de lujo adaptados a las necesidades individuales. Manufaktur crea interruptores incomparables que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Qué tal un pomo de cuero genuino, piedra o con incrustaciones de cristales Swarovski? Nuestros expertos te aconsejan.

 

Manufaktur portada

Inspírate viendo las series berker en diferentes proyectos y/o eventos así como sus posibilidades de personalización.


Por qué elegir las series berker

Diseños premiados

por prestigiosos concursos nacionales e internacionales

Personalización

con el servicio Manufaktur

Un diseño para cada idea

Infinitas posibilidades de combinación

Funciones avanzadas KNX

Confort y eficiencia

Configurador

descárgalo en tu dispositivo

Calidad de fabricación alemana