ber­ker K.5

Contornos nítidos. Diseño coherente. Un exterior muy trabajado. Berker K.5 resulta especialmente indicado para todos aquellos que sepan apreciar por igual las formas suaves y la máxima calidad de material. Un esclarecedor ejemplo de dichas características lo constituye la variante en aluminio de alta calidad.

berker K5 / foto ambiente


Funciones

Tecla simple

Tecla simple

 

Tecla con indicador luminoso

Selector rotativo

 

Toma Schuko

Toma SCHUKO

 

Toma antena TV

Toma antena TV

 

Toma teléfono doble

Toma teléfono

 


Acabados

Acrilico naranja / blanco polar

Aluminio

 

 

berker K5 / acero

Acero

 


Nú­me­ro de ele­men­tos (Ver­ti­cal /​ Ho­ri­zon­tal)

berker K.1 / 1 módulo

 

berker K.1 / 2 módulos horizontal
 
berker K.1 / 3 módulos hotizontal
berker K.1 / 4 módulos horizontal
berker K.1 / 5 módulos horizontal
berker K.1 / 5 módulos vertical


Toda la do­cu­men­ta­ción