ber­ker R.3

Debido a su marco angulado y la disposición circular de las piezas centrales, berker R.3 destaca por la fuerza del contraste. Al igual que berker R.1, los diferentes modelos abarcan todas las características que se le pueden exigir actualmente a un interruptor.

Bikini Hotel


Funciones

Tecla simple

Tecla simple

 

Tecla con indicador luminoso

Tecla con indicador luminoso

 

Detector de movimiento

Detector de movimiento

 

Toma Schuko

Toma SCHUKO

 

Tecla doble persiana

Tecla doble persiana

 

berker R3 / Termostato

Termostato

 

Toma antena TV

Toma antena TV

 

Toma teléfono doble

Toma doble teléfono

 


Acabados

Acrilico naranja / blanco polar

Blanco

Blanco polar brillo

Acrilico rojo / Blanco polar

Negro

Negro brillo

Acero / Negro

Acero

Acero / Negro

Aluminio / Negro

Aluminio

Aluminio / Negro

Cristal negro brillo

Cristal

Negro brillo

Blanco polar brillo

Cristal

Blanco polar brillo



Nú­me­ro de ele­men­tos (Ver­ti­cal /​ Ho­ri­zon­tal)

berker R3 / 1 módulo

 

berker R3 / 2 módulos horizontal
 
berker R3 / 3 módulos horizontal
berker R3 / 4 módulos horizontal
berker R.3 / 5 módulos horizontal
berker R.3 / 5 módulos vertical


Toda la do­cu­men­ta­ción