Каталог продукції

Найпопулярніші продукти

5
1
MBN116 - Автоматичний вимикач 1P 6кА крива B 16А 1 модуль
MBN116
Автоматичний вимикач 1P 6kA B-16A 1M
2
FWB43S - Щит Univers IP44/II 650x800x161мм 144мод.(3x48)
FWB43S
Щит Univers IP44/II 650x800x161мм 144мод.(3x48)
3
MCN463 - Автоматичний вимикач 4P 6кА крива C 63А 4 модулі
MCN463
Автоматичний вимикач 4P 6kA C-63A 4M
4
MBN210 - Автоматичний вимикач 2P 6кА крива B 10А 2 модулі
MBN210
Автоматичний вимикач 2P 6kA B-10A 2M
5
KR060L - Клема фазна 6мм2, 1000В/41А
KR060L
Клема фазна 6мм2, 1000В/41А

Потрібна допомога? Відвідайте службу підтримки

Перегляньте Центр підтримки або поговоріть з одним із наших представників служби підтримки вже сьогодні.

Отримайте підтримку

Каталоги та брошури

Вся документація на продукцію та технічні характеристики лише за один клік!

Дослідити

Specifying HagerМи пропонуємо широкий вибір продуктів для будь-якого проекту.

Дізнайтеся, як ми можемо запропонувати вам ідеальне електротехнічне рішення для вашого наступного проекту.
Ознайомтеся з рішеннями
votre espace projet Hager