WXP4405
EAN
3250617197540
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Boyutlar
-
Derinlik9.3 mm
-
Yükseklik87.7 mm
-
Genişlik163 mm
Kapasite
-
Priz sayısı1
Materyaller
-
Yüzey için boş alandark rock
-
Yüzey görüntüsümat
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili değil
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductInspectionCertificate
PDF967 KB -
ProductECDeclaration
PDF99 KBPDF364 KB -
ProductROHS
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com