gallery 4M E71mm koyu gri • WXP4404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Solit ve Kaplama çerçev­eler
  • Koyu taş
  • WXP4404
Hager Türkiye ürünün  WXP4404 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXP4404 görseli  | Hager 1

gallery 4 modül enteraks 71mm,koyu taş

WXP4404

Hager Türkiye ürünün  WXP4404 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXP4404 görseli  | Hager 1
  • Hager gallery

gallery 4 modül enteraks 71mm,koyu taş WXP4404

EAN
3250617197533
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    87.7 mm
  • Genişlik
    163 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    dark rock
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP4404 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP4404

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration WXP4404 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP4404 (english)

    PDF
    103 KB
    Resim RoHS declaration WXP4404 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXP4404 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP4402 - gallery 1 gang,koyu taş
    WXP4402
    gallery 1 gang, koyu taş
  • 2
    WXP4405 - Plate gallery 5 modules enteraxe 71mm dark rock material
    WXP4405
    Plaque gallery 5 modules entraxe 71mm matiere dark rock
  • 3
    WXP4406 - gallery 6 modül enteraks 57mm,koyu taş
    WXP4406
    gallery 6 modül enteraks 57mm, koyu taş
  • 4
    WXP4408 - gallery 8 modül enteraks 71mm,koyu taş
    WXP4408
    gallery 8 modül enteraks 71mm, koyu taş
  • 5
    WXP4412 - gallery 2 gang yatay 71mm,koyu taş
    WXP4412
    gallery 2 gang yatay 71mm, koyu taş

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group