gallery plastik 4M E71mm titan • WXP0104 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Anahtar - Priz Ürün­leri
  • Hager gallery
  • Plastik çerçev­eler
  • Titan
  • WXP0104
Hager Türkiye ürünün  WXP0104 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXP0104 görseli  | Hager 1

gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm titan

WXP0104

Hager Türkiye ürünün  WXP0104 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  WXP0104 görseli  | Hager 1
  • Hager gallery

gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm titan WXP0104

EAN
3250617199216
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Aksesuarlar
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Boyutlar
  • Derinlik
    9.3 mm
  • Yükseklik
    88 mm
  • Genişlik
    163 mm
Kapa­site
  • Priz sayısı
    1
Matery­aller
  • Yüzey için boş alan
    titane
  • Yüzey görüntüsü
    mat
Ekipman
  • Şeffaf ürün etiketi
    Hayır
Standartlar
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili değil
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -10…35 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -10…50 °C
Kimlik
  • Menzil
    gallery

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim WXP0104 | Hager Türkiye

    Ürün resmi WXP0104

  • Uygunluk beyanı

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    99 KB
    Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

    dc24-0011

    PDF
    364 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration WXP0104 (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration WXP0104 (english)

    PDF
    33 KB
    Resim RoHS declaration WXP0104 (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration WXP0104 (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

İsteğe bağlı aksesuarlar

Daha fazla gör

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    5
  • 1
    WXP0102 - gallery plastik malzeme 1'li titan
    WXP0102
    gallery plastik malzeme 1'li titan
  • 2
    WXP0105 - Plate gallery plastic plastic 5 modules enteraxe 71mm titane
    WXP0105
    Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm titane
  • 3
    WXP0106 - gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm titan
    WXP0106
    gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm titan
  • 4
    WXP0108 - gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm titan
    WXP0108
    gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm titan
  • 5
    WXP0112 - gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm titan
    WXP0112
    gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm titan

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group