gallery plastik 1'li titan • WXP0102 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Anahtar - Priz Ürün­leri
          • Hager gallery
          • Plastik çerçev­eler
          • Titan
          • WXP0102
          Hager Türkiye ürünün  WXP0102 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  WXP0102 görseli  | Hager 1

          gallery plastik malzeme 1'li titan

          WXP0102

          Hager Türkiye ürünün  WXP0102 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  WXP0102 görseli  | Hager 1
          • Hager gallery

          gallery plastik malzeme 1'li titan WXP0102

          EAN
          3250617199209
          VPE
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Boyutlar
          • Derinlik
            9.3 mm
          • Yükseklik
            88 mm
          • Genişlik
            92 mm
          Kapa­site
          • Priz sayısı
            1
          Matery­aller
          • Yüzey için boş alan
            titane
          • Yüzey görüntüsü
            mat
          Ekipman
          • Şeffaf ürün etiketi
            Hayır
          Standartlar
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili değil
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -10…35 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -10…50 °C
          Kimlik
          • Menzil
            gallery

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim WXP0102 | Hager Türkiye

            Ürün resmi WXP0102

          • Uygunluk beyanı

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            99 KB
            Resim dc24-0011 | Hager Türkiye

            dc24-0011

            PDF
            364 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration WXP0102 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration WXP0102 (english)

            PDF
            33 KB
            Resim RoHS declaration WXP0102 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration WXP0102 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            WXP0104 - gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm titan
            WXP0104
            gallery plastik malzeme 4 modül enteraks 71mm titan
          • 2
            WXP0105 - Plate gallery plastic plastic 5 modules enteraxe 71mm titane
            WXP0105
            Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm titane
          • 3
            WXP0106 - gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm titan
            WXP0106
            gallery plastik malzeme 6 modül enteraks 57mm titan
          • 4
            WXP0108 - gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm titan
            WXP0108
            gallery plastik malzeme 8 modül enteraks 71mm titan
          • 5
            WXP0112 - gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm titan
            WXP0112
            gallery plastik malzeme 2'li yatay 71mm titan

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group