![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
WXF300
EAN
3250617193009
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Uyumluluk
-
IFTTT desteği mevcutHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
-
Frekans50/60 Hz
Elektrik akımı
-
Anma akımı10 AX
Boyutlar
-
Derinlik34 mm
-
Yükseklik45 mm
-
Genişlik45 mm
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1,5 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 2,5mm²
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
OnaylarEN 60669-1
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma kodu05
-
Koruma indeksi IPIP21
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF104 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF360 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com