![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
gallery,1P 230V beyaz lamba WXA010
EAN
3250617190374
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modukırpılmış
Temel elektriksel özellikler
-
Anma gerilimi250 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı2.5 mA
Boyutlar
-
Derinlik6.9 mm
-
Yükseklik39.4 mm
-
Genişlik87.8 mm
Güç
-
Mevcut tüketimmaks. 2.5 mA
Materyaller
-
Renktransparan
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
Aydınlatma kontrolü
-
Açık renkbeyaz
Ekipman
-
Şeffaf ürün etiketiHayır
Standartlar
-
Avrupa yönergesi RoHsgönüllü uyum
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Emniyet
-
Mekanik darbelere karşı IK koruma koduIK02
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…35 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…50 °C
Kimlik
-
Menzilgallery
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF99 KBPDF364 KBPDF79 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com