TYF642F
EAN
3250616059924
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Operasyonveri yolu olmadan manüel işletim yapılabilir, ör. binanın bulunduğu yerde
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Yardımcı gerilim230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Derinlik70 mm
-
DIN rayından itibaren montaj yüksekliği63 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
-
Yükseklik90 mm
-
Genişlik72 mm
Güç
-
Floresan lambalar ikili devre2300 W
-
Tüketilen güç0.15 W
-
Güç tüketimi, KNXmax. 150 mW
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3 W
-
Konvansiyonel transformatörler1200 VA
-
Elektronik trafolar1500 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Floresan lambalar paralel kompanzasyonlu1160 W
LED kontrolü
-
LED8 kırmızı durum LED ve 3 kırmızı manüel aktüasyon gösterge LED ile
Akkor ampul kontrolü
-
230 V akkor lambalar2300 W
-
230 V halojen lambalar2300 W
Kurulum, montaj
-
Montaj tipiDIN-Rayı
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.5…4 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Çıkışların terminal tipiVidalı kafes klemensleri
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…70 °C (> 45 ° C'de saklanması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Teknik bilgi
PDF656 KB -
ProductETSBase
KNXPROD180 KBLogiciel d'application ETS du TYF642F
VD4272 KB -
ProductApplicationDescription
PDF4 MB -
ProductECDeclaration
PDF142 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF313 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com