75312012

EAN
4011334306498
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Bus sistemi
    KNX
Fonksiy­onlar
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törleri anahtar­lamak için uygun­dur.
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Kontroller ve göstergeler
  • Oper­asyon
    veri yolu olmadan manüel işletim yapılab­i­lir, ör. binanın bulun­duğu yerde
  • buton / push-b­uton
    program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • Yardımcı gerilim
    230 V AC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Boyutlar
  • Derinlik
    70 mm
  • DIN rayından itibaren montaj yüksekliği
    63 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    4 modüller
  • Yükseklik
    90 mm
  • Genişlik
    72 mm
Güç
  • Floresan lambalar ikili devre
    2300 W
  • Güç tüke­timi, KNX
    max. 150 mW
  • Konvansiy­onel trans­form­atörler
    1200 VA
  • Elektronik trafolar
    1500 W
Matery­aller
  • Renk
    açık gri
Floresan ampul kontrolü
  • Floresan lambalar paralel kompan­za­sy­onlu
    1160 W
LED kontrolü
  • LED
    8 kırmızı durum LED ve 3 kırmızı manüel aktüasyon gösterge LED ile
Akkor ampul kontrolü
  • 230 V akkor lambalar
    2300 W
  • 230 V halojen lambalar
    2300 W
Kurulum, montaj
  • Montaj tipi
    DIN-Rayı
Bağlantı
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.5…4 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -25…70 °C (> 45 ° C'de saklan­ması servis ömrünü azaltır)
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX