![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TYB601A
EAN
3250616059610
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Sabitleme modusıva altı montaj
Konfigürasyon
-
modül sayısı0
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı4 A
Voltaj
-
maksimum anahtarlama kapasitesi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)≈ 7 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)5 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı4 A
-
Anma akımı4 A
-
cos φ = 0.8'de anahtarlama akımımaks. 4 A
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği29 mm
-
Boyutlar (Ø x H)53 x 29 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)0 modüller
-
Yükseklik29 mm
Güç
-
Elektronik transfo ile maksimum enerji600 W
-
Çıkış gücü600 W
-
maksimum değiştirme gücü600 W
-
Konvansiyonel transformatörler600 VA
-
Elektronik trafolar600 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar6 x 18 W
-
Enerji aydınlatma floresanları6 x 18W
-
maksimum. Florasan lamba serisi12 x 36 W
LED kontrolü
-
Güç LED108 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç600 W
-
230 V akkor lambalar600 W
-
230 V halojen lambalar600 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar600 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Kontakların türü1NA
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Dahil olan aksesuarlar
-
Kutusıva altı ile veya su geçirmez dağıtım kutusuyla bütünleşik
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF645 KB -
Teknik bilgi
PDF443 KB -
ProductETSBase
VD5192 KBKNXPROD158 KB -
ProductApplicationDescription
PDF3 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com