TYA628C
EAN
3250616059573
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Jaluzi/panjur çıkış sayısı8
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Temel elektriksel özellikler
-
besleme gerilimi tipiAC
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı6 A
Voltaj
-
Yardımcı gerilim230…240 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)15.5 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum anahtarlama akımı6 A
-
cos φ = 0.6'da anahtarlama akımımaks. 6 A
Boyutlar
-
Derinlik65 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
-
Yükseklik90 mm
Güç
-
AC1'de 230 V ile temas derecesi1380 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı2 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen), kablo sonlandırma kovanı olmadan0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Kontakların sayısı8
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF746 KB -
Teknik bilgi
PDF598 KB -
ProductETSBase
KNXPROD781 KBVD51 MB -
ProductApplicationDescription
PDF6 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF127 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF192 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com