TXA227
EAN
3250616049482
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Jaluzi/panjur çıkış sayısı8
-
Sabitleme moduDin-Rayı
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum anahtarlama akımı6 A
Güç
-
AC1'de 230 V ile temas derecesi1380 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı4 W
Materyaller
-
Renktaş grisi
Bağlantı
-
Kontakların sayısı8
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Çift yönlü radyo frekansıHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF935 KB -
ProductETSBase
VD2170 KB -
ProductApplicationDescription
PDF1 MB -
ProductTx100Description
PDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com