![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TYA606E
EAN
3250616059917
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
-
Sabitleme moduREG
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50/60 Hz
-
Anma akımı16 A
Voltaj
-
maksimum anahtarlama kapasitesi230 V AC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)6 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)5 mA
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı16 A
-
Anma akımı16 A
-
cos φ = 0.8'de anahtarlama akımımaks. 16 A
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)6 modüller
Güç
-
Elektronik transfo ile maksimum enerji1380 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı6 W
-
Çıkış gücü2300 W
-
maksimum değiştirme gücü9775 W
-
Konvansiyonel transformatörler1600 VA
-
Elektronik trafolar1380 W
Materyaller
-
Renkaçık gri
Floresan ampul kontrolü
-
Enerji tasarruflu lambalar25 x 18 W
-
Enerji aydınlatma floresanları25x18W
-
maksimum. Florasan lamba serisi25x18W
LED kontrolü
-
230 V sonradan takılan LED lambalar200 W
-
Güç LED216 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç2300 W
-
230 V akkor lambalar2300 W
-
230 V halojen lambalar2300 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar2300 W
Bağlantı
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Modüler genişlemeHayır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
KNXPROD448 KBVD5641 KB -
ProductApplicationDescription
PDF4 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF137 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF321 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com