TXA206C
EAN
3250616049666
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Fonksiyonlar
-
Çok fazlı modfarklı harici kondüktörleri anahtarlamak için uygundur.
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Anma akımı16 A
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
-
Çıkış gerilimı230 V~
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum geçiş akımı16 A
-
Anma akımı16 A
Güç
-
Elektronik transfo ile maksimum enerji1200 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı12 W
-
Çıkış gücü2300 W
-
maksimum değiştirme gücü8625 W
Floresan ampul kontrolü
-
maksimum. Florasan lamba serisi20 x 36 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç2300 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Priz sayısı6
-
Çift yönlü radyo frekansıHayır
-
Modüler genişlemeHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Module 6 sorties TXA206A, TXA206B, TXA206C, TXA206D
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXA206
VD2465 KB -
ProductApplicationDescription
Description d'application TXA204-206-207-208_TXB202
PDF781 KB -
ProductTx100Description
Description d'application TXA20Y
PDF728 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com