4'lü ikili giriş + 4'lü LED prizi, sıva altı, KNX TXB344

EAN
3250616049055
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    sıva altı montaj
Fonksiy­onlar
  • Ayrılab­ilir veri yolu modülü
    Hayır
Uyum­luluk
  • Uzatma ünitesi
    ışık manzarası basma düğmesi için uzatma birimi
Kontroller ve göstergeler
  • buton / push-b­uton
    program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
Bağlanab­i­lirlik
  • ikili girişler
    potansi­yelsiz kontaktlar için 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Voltaj
  • Giriş gerilimı
    5 V
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
Elektrik akımı
  • giriş devresi sayısı
    4
  • Girişe göre yoğunluk
    0.85 mA
Boyutlar
  • Boyutlar (uxgxy)
    38 x 35 x 12 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    0 modüller
Uzunluk
  • Anahtar­lara maksimum uzaklık
    5 mm
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
Kurulum, montaj
  • kurulum modu
    sıva altı ve oyuk duvara montaj için
Bağlantı
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Kablo
  • Kablo uzun­luğu -e kadar uzatılab­ilme
    maks. 5 m
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system
Teslimat kapsamı
  • Bus bağlantısı dahil
    Evet
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX