İkili giriş 4'lü, 230V~, modüler, KNX TXA304

EAN
3250616049277
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Fonksiy­onlar
  • Ayrılab­ilir veri yolu modülü
    Hayır
  • Çok fazlı mod
    farklı harici kondük­törler için uygun
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Kontroller ve göstergeler
  • Buton­ları aydın­latarak komut verme
    10 mA
Bağlanab­i­lirlik
  • ikili girişler
    ayrı nötr kondük­törlü 4 bağımsız iki kontaklı giriş ile
Voltaj
  • Giriş gerilimı
    230 V
  • Giriş gerilimi
    230 V AC
  • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
    21…32 V DC
  • Sinyal gerilimi
    230 V AC
Elektrik akımı
  • giriş devresi sayısı
    4
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    69 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Uzunluk
    35 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    71 mm
  • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
    4 modüller
Uzunluk
  • Anahtar­lara maksimum uzaklık
    100 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    0.1 W
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
Kurulum, montaj
  • Montaj tipi
    DIN-Rayı
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Veri yolu bağlantı ünitesi
    bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
  • Bağlantı tipi
    Quick­Con­nect eklenti termin­alleri ile
  • Veri yolu bağlantısı
    bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
  • Bağlantı tipi
    hızlı bağlantı
Ayarlar
  • Desteklenen yapılandırma modları
    system, easy
Ekipman
  • Priz sayısı
    0
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    0…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C
Kimlik
  • ana tasarım hattı
    KNX