TXA225
EAN
3250616049628
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Jaluzi/panjur çıkış sayısı4
Fonksiyonlar
-
Ayrılabilir veri yolu modülüHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Temel elektriksel özellikler
-
besleme gerilimi tipiDC
Elektrik akımı
-
giriş devresi sayısı0
-
maksimum anahtarlama akımı6 A
Güç
-
AC1'de 230 V ile temas derecesi1380 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı2 W
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Kontakların sayısı4
-
Bağlantı tipihızlı bağlantı
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Çift yönlü radyo frekansıHayır
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
Kimlik
-
Cihaz ailesiTXA
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TXA225
VD2346 KB -
ProductTx100Description
PDF1 MB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com