Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC TXA114
EAN
3250616048997
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduDin-Rayı
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Bağlanabilirlik
-
bus hatları1
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
Çıkış gerilimı24V+30V
-
Çıkış gerilimi28…32 V
Elektrik akımı
-
Çıkış akımımaks. 320 mA
-
çıktı yoğunluğu320 mA
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği64 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği90 mm
-
Uzunluk64 mm
-
Kurulu ürünün genişliği72 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı4.4 W
Materyaller
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo0,75 / 2,5mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo0,75 / 2.5mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)0.75…2.5 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)0.75…2.5 mm²
-
Bağlantı tipiQuickConnect eklenti terminalleri ile
-
Bağlantıkorumalı toprak bağlantısı kurulmuş olmalıdır
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF409 KB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
VD514 KBKNXPROD30 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF306 KBPDF369 KBPDF365 KBPDF312 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com