Güç kaynağı 30V DC 320 mA • TXA111 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
    Yeni h3+ Kompakt Şalterler
    Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
    Keşfedin
    • Çözümler
    • Enerji Dağı­tımı
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Kablo Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Bina Otomasyonu
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Enerji Yöne­timi
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Oda Çözümleri
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Anahtar Priz
      Yeni h3+ Kompakt Şalterler
      Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
      Keşfedin
    • Hepsini gör
  • Dökümanlar ve Servisler
    Eğitim
    Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
    Ziyaret edin
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Dökümanlar
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Eğitim
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Proje Referansları
      Eğitim
      Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
      Ziyaret edin
    • Hepsini gör
  • Destek
    İletişim
    Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
    Destek alın
    • Destek
    • Bize ulaşın
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • SSS
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • En yakın bayi
      İletişim
      Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
      Destek alın
    • Hepsini gör
  • Hakkımızda
    Sürdürülebilirlik
    Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
    Daha fazla bilgi
    • Hakkımızda
    • Sürdürülebilirlik
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Haberler
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Sosyal Medya
      Sürdürülebilirlik
      Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
      Daha fazla bilgi
    • Hepsini gör
  • Tüm kategorileri görün
Hesap
  • Ürünler
  • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
  • Bina Otomasyonu
  • KNX Easy
  • Güç kaynağı
  • KNX Güç kaynak­ları
  • TXA111
Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 2

Güç kaynağı 30V DC 320 mA

TXA111

Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 1
Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 2
Hager Türkiye ürünün  TXA111 görseli  | Hager 1
  • KNX Easy

Güç kaynağı 30V DC 320 mA TXA111

EAN
3250616049451
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Bağlanab­i­lirlik
  • bus hatları
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • Çıkış gerilimı
    30 V
  • Çıkış gerilimi
    28…32 V
  • Filtre­lenmiş çıkış gerilimi
    30V +/- 2V
Elektrik akımı
  • Çıkış akımı
    maks. 320 mA
  • çıktı yoğun­luğu
    320 mA
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    64 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Uzunluk
    64 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    72 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    15 W
Bağlantı
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    0,75 / 2,5mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    0,75 / 2.5mm²
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
  • Bağlantı tipi
    hızlı bağlantı
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim TXA111 | Hager Türkiye

    Ürün resmi TXA111

  • Teknik bilgi

    Resim  | Hager Türkiye
    PDF
    1 MB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    3
  • 1
    TXA112 - Güç kaynağı 30V DC 640 mA
    TXA112
    Güç kaynağı 30V DC 640 mA
  • 2
    TXA114 - Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC
    TXA114
    Güç kaynağı 1x 30V DC KNX + 1x 24V DC
  • 3
    TXA116 - Power supply 2x 30V DC KNX 640 mA
    TXA116
    Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group