Güç kaynağı 30V DC 640 mA TXA112

EAN
3250616049444
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    Din-Rayı
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    4
Bağlanab­i­lirlik
  • bus hatları
    1
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • Çıkış gerilimi
    28…32 V
  • Filtre­lenmiş çıkış gerilimi
    30V +/- 2V
Elektrik akımı
  • Çıkış akımı
    maks. 640 mA
  • çıktı yoğun­luğu
    640 mA
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    64 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Uzunluk
    64 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    72 mm
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    15 W
Matery­aller
  • Renk
    taş grisi
  • RAL rengi
    RAL 7035 - Açık gri
Bağlantı
  • Kablo kesiti (bükül­gen)
    0.75…2.5 mm²
  • Kablo enine kesiti (rijit)
    0.75…2.5 mm²
Ekipman
  • Priz sayısı
    1
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -5…45 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -20…70 °C

İndirilenler

Daha fazla belge