![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TX510
EAN
3250616045101
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Bağlanabilirlik
-
ikili giriş sayısı0
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)12 mA
-
Veri yolu akım tüketimi (boş)12 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)110 x 44 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Dikey algılama açısı55 °
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
MalzemePC-ABS
-
Yüzey görüntüsümat
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1200 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
-
Gecikme AÇIK30 s
-
Ayarlanabilen gecikme süresi≈ 1…30 mn
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Kanal Sayısı1
-
Yatay algılama açısı360 °
-
DöndürmeDedektör kafası 90 ° döndürülür
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-10…60 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF4 MB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TX510
VD289 KB -
ProductTx100Description
PDF964 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com