TCC510S
EAN
3250617579254
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiKNX
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesiyle
Bağlanabilirlik
-
ikili giriş sayısı0
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Veri yolu akım tüketimi (veri aktarımı)10 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (Ø x H)78 x 70 mm
-
Kurulum açıklığı Ø60…63 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
-
Kurulum duvar kalınlığı10…28 mm
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Dikey algılama açısı55 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 7 m
-
Masa yüksekliğinde algılama alanı Ø≈ 5 m
-
Ön algılama mesafesi7 m
-
Yan algılama mesafesi8 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Yüzey görüntüsümat
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
kurulum modutavan montajı için yaylı klips
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
-
Ayarlanabilen gecikme süresi1 mn…1 sa
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Kanal Sayısı1
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufluışık kontrolünün varlığa ve parlaklığa göre yapılmasıyla sağlanan enerji tasarrufu
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MBPDF671 KB -
Teknik bilgi
PDF2 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF125 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com