TJA450
EAN
3250615909879
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduREG
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Elektrik akımı
-
Mevcut tüketim (çalışma)≈ 150 mA
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3.9 W
Depolama
-
Simgelere/duvar kağıtlarına ayrılan hafıza20 MB
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
-
Malzemeplastik
-
Yüzey işleme tipiişlenmemiş
Bağlantı
-
IP kamera sayısı10
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Teslimat kapsamı
-
Bus bağlantısı dahilEvet
Ekipman
-
Grup sayısı100
-
Kontrol edilebilir çıkış sayısı500
-
müşteri sayısı30
-
Enerji ölçüm arşivlerinin sayısı100
-
dizi sayısı50
-
USB arayüzü sayısı3
-
Konfigürasyon yazılımı ileEvet
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı0…45 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com