Yönlendirici IP/KNX • TH210 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Anahtar - Priz Ürün­leri ve Bina Otomasyonu
          • Bina Otomasyonu
          • KNX Easy
          • Arayüzler
          • IP / KNX Router
          • TH210
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          1
          1
          TH210 - IP/KNX Yönlendirici
          TH210
          IP/KNX Yönlendirici
          Hager Türkiye ürünün  TH210 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TH210 görseli  | Hager 1

          IP/KNX Yönlendirici

          TH210

          Hager Türkiye ürünün  TH210 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  TH210 görseli  | Hager 1
          • KNX Easy

          IP/KNX Yönlendirici TH210

          EAN
          3250615882103
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Bus sistemi
            KNX
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            2
          Kontroller ve göstergeler
          • Mesaj
            veri ağı üzer­inden veri yolu voltaj kesilmel­erini bildirmek için
          • buton / push-b­uton
            program­lama düğmesi ve kırmızı program­lama LED ile
          Bağlanab­i­lirlik
          • IP
            Konnex spesi­fikasy­on­larına göre EIBnet/IP:, Çekirdek, Rout­ing, Tunnel­ing, Cihaz Yöne­timi ; desteklenen internet protokolleri: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP
          Voltaj
          • Ethernet Üzer­inden Güç (PoE)
          • Giriş gerilimı
            24 V
          • Bara üzer­inden çalışma gerilimi
            21…32 V DC
          Elektrik akımı
          • bus kullanımı
            10 mA
          • Veri yolu akım tüke­timi (veri aktarımı)
            10 mA
          Boyutlar
          • DIN rayından itibaren montaj yüksekliği
            55 mm
          • Ray monteli cihazın genişliği (RMD)
            2 modüller
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            2 W
          Matery­aller
          • RAL rengi
            RAL 7035 - Açık gri
          • Malzeme
            plastik
          LED kontrolü
          • LED
            yeşil işletim LED ve sarı veri trafiği LED ile ; IP iletişimini göstermek için yeşil, sarı ve kırmızı LEDler
          Bağlantı
          • Yardımcı besleme gerilim tüke­timi
            25mA (24V DC)
          • Veri yolu bağlantı ünitesi
            bütün­leşik veri yolu kuplaj ünitesi
          • Bağlantı tipi
            İşletim voltajı bağlantı termin­alinden ; Ether­net/IP ağları için RJ45 bağlantılı
          • Veri yolu bağlantısı
            bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
          Ayarlar
          • Desteklenen yapılandırma modları
            system
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -5…45 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -25…70 °C
          Kimlik
          • ana tasarım hattı
            KNX
          Kullanma talimat­ları
          • bilgi­lendirme metni
            Yeni katılan federal eyaletlerin özel kurulum şartları için.

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim TH210 | Hager Türkiye

            Ürün resmi TH210

          • ProductNotice

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            842 KB
            Resim Info techniques produit TH210 | Hager Türkiye

            Info techniques produit TH210

            PDF
            628 KB
            Resim Manuel TH210 | Hager Türkiye

            Manuel TH210

            PDF
            3 MB
          • ProductETSBase

            Resim ETS Database for TH210 | Hager Türkiye

            ETS Database for TH210

            KNXPROD
            35 KB
            Resim ETS Database for TH210 | Hager Türkiye

            ETS Database for TH210

            VD5
            9 KB
            Resim Logiciel d'application ETS du TH210 | Hager Türkiye

            Logiciel d'application ETS du TH210

            VD2
            77 KB
          • ProductApplicationDescription

            Resim Application description TH210 | Hager Türkiye

            Application description TH210

            PDF
            655 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration TH210 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration TH210 (english)

            PDF
            103 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Zorunlu aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            TYF130 - Hat konnektör, KNX
            TYF130
            Hat konnektör, KNX

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group