Teknik özellikler
Konfigürasyon
-
modül sayısı2
Kontroller ve göstergeler
-
buton / push-butonprogramlama düğmesi ve kırmızı programlama LED ile
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)2 modüller
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.5 W
LED kontrolü
-
LEDyüksek ve alçak değerli hatlar için 2 sarı veri trafiği LED ile ; yeşil işletim LED ve kırmızı programlama LED ve kırmızı danı LED ile
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Bağlantı tipibağlantı teminali üzerinden hat bağlantısı
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem, easy
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
-
Halojen içermezEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26
PDF827 KB -
ProductETSBase
Logiciel d'application ETS du TYF130
VD318 KBLogiciel d'application ETS du TYF130
KNXPROD32 KB -
ProductApplicationDescription
Description d'application ETS TYF130
PDF391 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF436 KBPDF324 KB -
ProductROHS
REACH declaration TYF130 (english)
PDF32 KBRoHS declaration TYF130 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com