![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
TG354
EAN
3250615873545
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Fonksiyonlar
-
Yağmur (Evet/Hayır)1 bit
Voltaj
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Boyutlar
-
Boyutlar (uxgxy)6,5x4,5x4
Ölçüm
-
Ölçüm aralığı, rüzgar hızı0…35 m/s
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP44
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-30…50 °C
sıcaklık
-
Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı-30…80 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniDoğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF219 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com