![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
KNX Meteoroloji istasyonu GPS TG053A
EAN
3250615879806
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Fonksiyonlar
-
Yağmur (Evet/Hayır)1 bit
Bağlanabilirlik
-
Sinyal çıkışıHayır
Voltaj
-
Yardımcı gerilim12…40 V AC/DC
-
Bara üzerinden çalışma gerilimi21…32 V DC
Elektrik akımı
-
Anma akımı (ısıtma dahil)80 mA
Boyutlar
-
Boyutlar (uxgxy)77x96 x118mm
Ölçüm
-
Hız ölçüm aralığı0 / 35 m/s
-
Ölçüm aralığı, rüzgar hızı0…35 m/s
-
Ölçüm aralığı, rüzgar güçleri0…35 Bft
Aydınlatma kontrolü
-
Parlaklık ölçüm aralığı0 / 150000 Lux
Kurulum, montaj
-
kurulum modudireğe sabitlemek için boru kenetli
Bağlantı
-
Veri yolu bağlantı ünitesibütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi
-
Veri yolu bağlantısıbağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı
Ayarlar
-
Desteklenen yapılandırma modlarısystem
Ekipman
-
İkili giriş sayısı0
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP44
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-30…50 °C
sıcaklık
-
Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı-30…80 °C
Kimlik
-
ana tasarım hattıKNX
Kullanma talimatları
-
bilgilendirme metniDoğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF673 KBPDF758 KBPDF757 KB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductETSBase
KNXPROD332 KB -
ProductApplicationDescription
PDF3 MB -
ProductECDeclaration
PDF305 KBDeclaration
PDF119 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF430 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com