The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Test sınıfı tip1 IEC61643-11
Evet
-
-
maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE
50 kA
-
Kurulu ürünün genişliği
36 mm
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
0 W
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo
35mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo
50mm² max.
-
Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11
T1
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
çalıştırma sıcaklığı
-40…80 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-40…80 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
Daha fazla belge