The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Test sınıfı tip1 IEC61643-11
Evet
-
-
maksimum deşarj (Imaksimum) L-N(PEN)/ N-PE
100 kA
-
Kurulu ürünün genişliği
72 mm
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
0 W
-
Test sınıfı IEC61643-11 / VDE0675-6-11
T1
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
çalıştırma sıcaklığı
-40…80 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-40…80 °C