EAN
3250614123764
VPE
4 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3 P
Konfigürasyon
-
modül sayısı3
Temel elektriksel özellikler
-
besleme gerilimi tipiAC
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi690 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı32 A
Sigorta
-
Karakter SigortasıgG ; aM
-
Sigorta Büyüklüğü10.3 x 38
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği75 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği54 mm
Frekans
-
Frekans50 ila 60 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı11.1 W
Ekipman
-
aksesuarlanabilirEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…50 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…80 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF126 KBDeclaration
PDF894 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com