The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
anma izolasyon gerilimi
690 V
-
Karakter Sigortası
gG ; aM
-
Sigorta Büyüklüğü
10.3 x 38
-
Kurulan ürünün derinliği
75 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği
83 mm
-
Kurulu ürünün genişliği
18 mm
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
7.4 W
-
aksesuarlanabilir
Evet
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
çalıştırma sıcaklığı
-5…50 °C
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi
3
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-25…80 °C