![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
İzoleli bara 3P 63A çatal 10mm² 57M KDN363B
EAN
3250613740962
VPE
20 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3 P
Uyumluluk
-
Uyumlu referanslara yöneliktirModular devices
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 / 400 V
Voltaj
-
maksimum çalışma gerilimi400 V
Elektrik akımı
-
Anma akımı63 A
Boyutlar
-
Uzunluk1000 mm
-
Bara aralığı17.8 mm
Materyaller
-
Renktaş grisi
Kurulum, montaj
-
Aksesuarlı cihaza uygunHayır
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti rijit kablo10mm²
-
Nötr baralı ürün için uygunHayır
-
Konnektör tipibara çatal
-
Bağlantı tipividalı / hızlı bağlantılı
Ekipman
-
Bağlantı sayısı57 C
Standartlar
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Kullanım koşulları
-
İzolasyonluEvet
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
Declaration
PDF342 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF429 KBPDF361 KBPDF357 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com