Otomatik Sigorta 4P 10kA C-80A 6M • HLF480S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
Menü
  • Ürünler
  • Çözümler
  • Dökümanlar ve Servisler
  • Destek
  • Hakkımızda
Hesap
  • Ürünler
  • Enerji Dağıtımı
  • Modüler Koruma Cihazları
  • Otomatik Sigortalar
  • HLE, HLF, 10kA B ve C tipler Otomatik Sigortalar
  • Dört kutuplu Otomatik Sigortalar, C eğrisi
  • HLF480S

Otomatik sigorta 4P 10kA C-80A 6M

HLF480S

  • Otomatik Sigortalar

Otomatik sigorta 4P 10kA C-80A 6M HLF480S

EAN
3250613230944
VPE
1 parça

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Listeye ekle
Listeye ekle

Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
  • Teknik özellikler
  • Belgeler
  • Daha fazla ürün
Sayfayı indirin

Teknik özellikler

Mimari
  • Koru­malı kutup sayısı
    4
  • Kutup sayısı
    4 P
  • kutup türü
    4 P
  • Eğri
    C
Fonksiy­onlar
  • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    6
Bağlanab­i­lirlik
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış terminal
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
    Hiza­lanmış terminal
Temel elektriksel özel­likler
  • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
    10 kA
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    415 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    6000 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    80 A
  • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    7.5 kA
  • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
    1.13 / 1.45 In
  • manyetik düzen­leme akımı
    5 / 10 In
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı -10°C
    112 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C, IEC 60947'ye göre
    115 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C, IEC 60947'ye göre
    118 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı -25°C
    122 A
  • IEC 60947'ye göre anma akım -5°C
    109 A
  • IEC 60947'ye göre anma akım 0°C
    106 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 10°C
    99.2 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 15°C
    96 A
  • IEC 60947'ye göre anma akım 20°C
    92.8 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 25°C
    89.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 30°C
    86.4 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 35°C
    83.2 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 40°C
    80 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 45°C
    77.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 5°C
    102 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 50°C
    75.1 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 55°C
    72.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 60°C
    70 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 65°C
    67.2 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 70°C
    64.3 A
  • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    4.5 kA
  • 415 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    4.5 kA
  • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında
    10 kA
  • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 400V AC altında
    10 kA
  • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    75 %
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    10 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Dere­celendirme akımı -25°C
    115 A
  • Dere­celendirme akımı -20°C
    112 A
  • Dere­celendirme akımı -15°C
    109 A
  • Dere­celendirme akımı -10°C
    106 A
  • Dere­celendirme akımı -5°C
    102 A
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    99.2 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    96 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    92.8 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    89.6 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    86.4 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    83.2 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    80 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    77.6 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    75.1 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    72.6 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    70 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    67.2 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    64.3 A
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.95
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.9
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.85
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    106 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    25.71 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    6.68 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20000
Kurulum, montaj
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    vidalı
  • Sıkma torku
    3,5 ila 5Nm
  • Modüler cihazlar için üst ray klipsi tipi
    Plastik
  • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
    plastik
  • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
    vidalı
  • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
    Evet
  • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
    Evet
Bağlantı
  • Bükülgen kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
  • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    50mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    70mm²
  • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
  • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
  • Bağlantı tipi
    sıkma kompan­za­syon sistemine sahip terminal
Standartlar
  • Standart metin
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • REACH uyumlu
    Evet
  • RoHS uyumlu
    Evet
  • Halojen içermez
    Hayır
Kullanım koşul­ları
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    tüm iklimler için
sıcaklık
  • Kalib­rasy­onun sıcaklığı
    30 °C
Kimlik
  • B.G. için estetik Koruma cihazları
    FD

İndirilenler

  • Görseller telif hakkına tabi olabilir

    Resim HLF480S | Hager Türkiye

    Ürün resmi HLF480S

  • Uygunluk beyanı

    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    439 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    100 KB
    Resim Declaration | Hager Türkiye

    Declaration

    PDF
    454 KB
  • RoHS raporu

    Resim REACH declaration HLF480S (english) | Hager Türkiye

    REACH declaration HLF480S (english)

    PDF
    32 KB
    Resim RoHS declaration HLF480S (english) | Hager Türkiye

    RoHS declaration HLF480S (english)

    PDF
    33 KB
Daha fazla belge
  • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

    Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

    2
  • 1
    HLF490S - Otomatik sigorta 4P 10kA C-100A 6M
    HLF490S
    Otomatik sigorta 4P 10kA C-100A 6M
  • 2
    HLF499S - Otomatik sigorta 4P 10kA C-125A 6M
    HLF499S
    Otomatik sigorta 4P 10kA C-125A 6M

Ürünler ve çözümler

  • Ürün kataloğu
  • Enerji yönetimi
  • Anahtar, priz ürünleri
  • Enerji dağıtım
  • Kablo yönetimi
  • Bina otomasyonu
  • Referanslarımız

İletişim ve Destek

  • Bayilerimiz
  • Bizimle iletişime geçin
  • SSS
  • Eğitim
  • Dökümanlar
  • Haberler

Biz kimiz?

Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

Bizi yakından tanıyın

Bizi takip edin!

  • >
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Hagergroup
  • Bir güvenlik açığını bildirin

© 2023 Ha­ger Group