Otomatik sigorta 4P 10kA C-100A 6M HLF490S

EAN
3250613230951
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Koru­malı kutup sayısı
    4
  • Kutup sayısı
    4 P
  • kutup türü
    4 P
  • Eğri
    C
Fonksiy­onlar
  • Eş zamanlı anahtar­lama N-nötr
    Hayır
Konfigürasyon
  • modül sayısı
    6
Bağlanab­i­lirlik
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı hiza­la­ması
    Hiza­lanmış terminal
  • Modüler cihazlar için alt bağlantı ayarı
    Hiza­lanmış terminal
Temel elektriksel özel­likler
  • anma kısa devre kesme kapa­s­itesi IEC60898-1'e göre Icn AC
    10 kA
  • Anma çalışma gerilimi Ue
    415 V
  • besleme gerilimi tipi
    AC
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • anma izolasyon gerilimi
    500 V
  • Anma darbe dayanım gerilimi
    6000 V
Elektrik akımı
  • Anma akımı
    100 A
  • IEC 60898-1'e göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    7.5 kA
  • AC termal işlemin­imum minim­um/­mak­simumi eşik değeri
    1.13 / 1.45 In
  • manyetik düzen­leme akımı
    5 / 10 In
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 10°C
    124 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 15°C
    120 A
  • IEC 60947'ye göre anma akım 20°C
    116 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 25°C
    112 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 30°C
    108 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 35°C
    104 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 40°C
    100 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 45°C
    96.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 50°C
    93.1 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 55°C
    89.4 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 60°C
    85.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 65°C
    81.6 A
  • IEC 60947'ye göre dere­celendirme akımı 70°C
    77.5 A
  • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    4.5 kA
  • 415 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
    4.5 kA
  • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 230V AC altında
    10 kA
  • Anma kısa devre kesme kapa­s­itesi Icn, IEC60898-1'e göre 400V AC altında
    10 kA
  • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
    75 %
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
    10 kA
  • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
    10 kA
Elektrik akımı / sıcaklık
  • Değer­lendirme akımı 0°C
    124 A
  • Değer­lendirme akımı 5°C
    120 A
  • Değer­lendirme akımı 10°C
    116 A
  • Dere­celendirme akımı 15°C
    112 A
  • Değer­lendirme akımı 20°C
    108 A
  • Değer­lendirme akımı 25°C
    104 A
  • Değer­lendirme akımı 30°C
    100 A
  • Dere­celendirme akımı 35°C
    96.6 A
  • Değer­lendirme akımı 40°C
    93.1 A
  • Değer­lendirme akımı 45°C
    89.4 A
  • Değer­lendirme akımı 50°C
    85.6 A
  • Dere­celendirme akımı 55°C
    81.6 A
  • Değer­lendirme akımı 60°C
    77.5 A
Akım düzeltme faktörleri
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    1
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.95
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.9
  • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
    0.85
Boyutlar
  • Kurulan ürünün derin­liği
    70 mm
  • Monte edilen ürünün yüksekliği
    90 mm
  • Kurulu ürünün genişliği
    106 mm
Frekans
  • Frekans
    50 ila 60 Hz
Güç
  • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
    28.1 W
  • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
    7.74 W
Dayanıklılık
  • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
    4000
  • Mekanik oper­asyon sayısı
    20000
Kurulum, montaj
  • Modüler cihazlar için üst bağlantı tipi
    vidalı
  • Sıkma torku
    3,5 ila 5Nm
  • Modüler cihazlar için üst ray klipsi tipi
    Plastik
  • Modüler cihazlar için alt ray klipsi tipi
    plastik
  • Modüler cihazlar için Alt Bağlantı Tipi
    vidalı
  • Modüler cihazlar için üstten çıkarılab­i­lirlik
    Evet
  • Modüler cihazlar için alttan çıkarılab­i­lir­lik/söküle­bi­lirlik
    Evet
Bağlantı
  • Bükülgen kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
  • Masif kablo için vidalı çıkışta bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
    50mm²
  • Bağlantı kesiti rijit kablo
    70mm²
  • Vidalı rijit kablo giriş klemensleri için bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı erişimin­imum bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
  • Masif kabloler için giriş ve çıkışın vidalı bağlantı kesiti
    1 / 70 mm²
  • Bükülgen kablo için vidalı giriş ve çıkışın bağlantı kesiti
    1 / 50 mm²
Standartlar
  • Standart metin
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Avrupa yönet­meliği WEEE
    ilgili
Emniyet
  • Koruma indeksi IP
    IP20
  • atishalo­gen­freeex­tern­al­ly­main­tained
    No
Kullanım koşul­ları
  • IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik dere­cesi
    3
  • Enerji sınıfı sınır­laması I²t
    3
  • Rakım
    2000 m
  • Hava nem koru­ması
    tüm iklimler için
sıcaklık
  • Kalib­rasy­onun sıcaklığı
    30 °C