The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
-
Koruma birimi tam cihaz
Evet
-
-
Entegre topraklama hatası koruması
Hayır
-
Anma çalışma gerilimi Ue
220 / 690 V
-
-
anma izolasyon gerilimi
800 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi
8 kV
-
Düşük gerilim serbest bırakma ile
Hayır
-
-
Termal koruma nob ayarı xIN
0.63 / 0.8 / 1
-
230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
21 kA
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi
9 kA
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC
76 %
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
35 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
35 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
25 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
25 kA
-
440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu
15 kA
-
Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
1
-
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
1
-
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
1
-
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
1
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
36 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
12 W
-
-
Termal koruma açma süresi
0 ms
-
Açılırken tepki süresi
20 ms
-
Manyetik açma gecikme süresi
0 ms
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
1000
-
Mekanik operasyon sayısı
4000
-
Opsiyonel adaptör ile DIN ray montajı
Hayır
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo
35 / 150mm²
-
-
Manyetik ayarlama aralığı
960 / 1280 / 1600 / 2080 A
-
Manyetik koruma nob ayarı xIN
6 / 8 / 10 / 13
-
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı
0
-
İsteğe bağlı motor sürücüsü
Evet
-
Standart metin
IEC 60947-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEE
ilgili
-
çalıştırma sıcaklığı
-25…70 °C
-
-
Saklama/taşıma sıcaklığı
-35…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
-
ProductECDeclaration
Daha fazla belge