Kompakt şalter X250 3P 25kA 200A TM • HHB200Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          • Tüm kategorileri görün
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Ana Dağıtım
          • h3 Kompakt Şalterler
          • x250 / h250 Kompakt Şalterler
          • x250 3 kutuplu 25 kA TM Kompakt Şalter
          • HHB200Z
          Hager Türkiye ürünün  HHB200Z görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  HHB200Z görseli  | Hager 1

          Kompakt Şalter X250 3P 25kA 200A TM

          HHB200Z

          Hager Türkiye ürünün  HHB200Z görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  HHB200Z görseli  | Hager 1
          • h3 Kompakt Şalterler

          Kompakt Şalter X250 3P 25kA 200A TM HHB200Z

          EAN
          3250613347567
          VPE
          1 parça

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Aksesuarlar
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Sipariş tipi
            Geçiş
          • Kutup sayısı
            3 P
          • kutup türü
            3P3D
          Fonksiy­onlar
          • Koruma birimi tam cihaz
            Evet
          • Tetikleme ünitesi
            TM F/F
          • Entegre toprak­lama hatası koru­ması
            Hayır
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            6
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            220 / 415 V
          • Frekans
            50/60 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            800 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            8 kV
          • Düşük gerilim serbest bırakma ile
            Hayır
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            200 A
          • 690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            2 kA
          • Termal koruma nob ayarı xIN
            1
          • 230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
            21 kA
          • 400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzer­inde kesme kapa­s­itesi
            9 kA
          • IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapa­s­itesi Ics AC
            80 %
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında
            35 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında
            35 kA
          • anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında
            25 kA
          • 415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            25 kA
          • 440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapa­s­itesi Icu
            15 kA
          Akım düzeltme faktörleri
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          • Yan yana yerleştir­ilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü
            1
          Güç
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            38.4 W
          • In (anma akımda) kutup başına güç kaybı
            12.8 W
          Tetikleme
          • Seyahat modu
            TM
          • Termal koruma açma süresi
            0 ms
          • Açılırken tepki süresi
            10 ms
          Elektriksel özel­likler
          • Manyetik açma gecikme süresi
            0 ms
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            1000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            4000
          Kurulum, montaj
          • Opsiy­onel adaptör ile DIN ray montajı
            Evet
          Bağlantı
          • Bağlantı kesiti bükülgen kablo
            35 / 150mm²
          • Bağlantı kesiti rijit kablo
            35 / 185mm²
          • Bağlantı
            Ön bağlantı
          • Bağlantı tipi
            Terminal
          Ayarlar
          • Manyetik ayar­lama aralığı
            2600 A
          • Manyetik koruma nob ayarı xIN
            10
          • Ayar türü In veya I
            IN
          Ekipman
          • Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
            0
          • Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak­ların sayısı
            0
          • Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak­ların sayısı
            0
          • İsteğe bağlı motor sürücüsü
            Evet
          Kullanım durum­ları
          • Kullanım kategorisi
            A
          Standartlar
          • Standart metin
            IEC 60947-2
          • Avrupa yönet­meliği WEEE
            ilgili
          Emniyet
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -25…70 °C
          • Rakım
            2000 m
          • Hava nem koru­ması
            tüm iklimler için
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -35…70 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim HHB200Z | Hager Türkiye

            Ürün resmi HHB200Z

          • Kullanım kılavuzu

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            9 MB
          • Uygunluk beyanı

            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            326 KB
            Resim  | Hager Türkiye
            PDF
            329 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            811 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            493 KB
          • RoHS raporu

            Resim REACH declaration HHB200Z (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration HHB200Z (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration HHB200Z (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration HHB200Z (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          İsteğe bağlı aksesuarlar

          Daha fazla gör

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            1
          • 1
            HHB250Z - Kompakt Şalter X250 3P 25kA 250A TM
            HHB250Z
            Kompakt Şalter X250 3P 25kA 250A TM

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group