HHA030Z
EAN
3250613135973
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Nötr durumNötrsüz
-
Korumalı kutup sayısı1
-
Kutup sayısı1 P
-
kutup türü1P1D
Fonksiyonlar
-
Tetikleme ünitesiTM F/F
-
Entegre topraklama hatası korumasıHayır
-
Eş zamanlı anahtarlama N-nötrHayır
Kontroller ve göstergeler
-
Entegre motor sürücüsüHayır
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue220 / 240 V
-
besleme gerilimi tipiAC
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi690 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi8 kV
-
Düşük gerilim serbest bırakma ileHayır
Elektrik akımı
-
Anma akımı32 A
-
Termal koruma nob ayarı xIN1
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 10°C43.8 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 15°C42.5 A
-
IEC 60947'ye göre anma akım 20°C41.2 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 25°C39.8 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 30°C38.4 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 35°C36.9 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 40°C35.3 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 45°C33.7 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 50°C32 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 55°C30.1 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 60°C28.2 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 65°C26.1 A
-
IEC 60947'ye göre derecelendirme akımı 70°C23.9 A
-
230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi25 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında25 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında25 kA
-
Termal ayar aralığı32 A
-
220 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu25 kA
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği68 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği130 mm
-
Kurulu ürünün genişliği25 mm
Frekans
-
Frekans50 ila 60 Hz
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı3 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı3 W
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık1000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Sıkma torku6Nm
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti rijit kablo6 / 95mm²
-
Bağlantı tipividalı
Kablo
-
Kablo materyaliCu
Ayarlar
-
Manyetik ayarlama aralığı600 A
Ekipman
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
aksesuarlanabilirEvet
Kullanım durumları
-
Kullanım kategorisiA
Standartlar
-
Standart metinIEC 60947-2
Emniyet
-
atishalogenfreeexternallymaintainedNo
Kullanım koşulları
-
IEC 60664 / IEC 60947-2'ye göre kirlilik derecesi3
-
Rakım2000 m
sıcaklık
-
Kalibrasyonun sıcaklığı50 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF8 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF215 KBDeclaration
PDF276 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com