HEC040H
EAN
3250613340612
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sipariş tipiGeçiş
-
Kutup sayısı3 P
-
kutup türü3P3D
Fonksiyonlar
-
Koruma birimi tam cihazEvet
-
Tetikleme ünitesiLSI
-
Entegre topraklama hatası korumasıHayır
Konfigürasyon
-
modül sayısı6
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue220 / 690 V
-
Frekans50/60 Hz
Voltaj
-
anma izolasyon gerilimi800 V
-
Anma darbe dayanım gerilimi8 kV
-
Düşük gerilim serbest bırakma ileHayır
Elektrik akımı
-
Anma akımı40 A
-
690 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu20 kA
-
Termal koruma nob ayarı xIN0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
230 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi51 kA
-
400 V NF 60947-2 ile 1 kutup üzerinde kesme kapasitesi9 kA
-
IEC 60947-2'ye göre anma servis kesme kapasitesi Ics AC71 %
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 230V AC IEC 60947-2 altında100 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 240V AC IEC 60947-2 altında85 kA
-
anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu, 400V AC IEC 60947-2 altında70 kA
-
415 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu70 kA
-
440 V AC IEC 60947-2 altında anma nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu50 kA
Akım düzeltme faktörleri
-
Yan yana yerleştirilmiş 2 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 3 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 4 ve 5 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
-
Yan yana yerleştirilmiş 6 cihaz için anma akımının düzeltme faktörü1
Güç
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı1.9 W
-
In (anma akımda) kutup başına güç kaybı0.6 W
Tetikleme
-
Seyahat moduLSI
-
Termal koruma açma süresi5 / 8 / 11 / 21 ms
-
Açılırken tepki süresi10 ms
Elektriksel özellikler
-
Manyetik açma gecikme süresi100 ila 200 ms
Dayanıklılık
-
Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık1000
-
Mekanik operasyon sayısı4000
Kurulum, montaj
-
Opsiyonel adaptör ile DIN ray montajıHayır
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo35 / 150mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo35 / 185mm²
-
BağlantıÖn bağlantı
-
Bağlantı tipiTerminal
Ayarlar
-
Manyetik ayarlama aralığı224 / 280 / 350 / 448 / 504 / 520 / 520 A
-
Manyetik koruma nob ayarı xIN2.5 / 5 / 10
-
Ayar türü In veya IIrTh
Ekipman
-
Normalde kapalı kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontakların sayısı0
-
İsteğe bağlı motor sürücüsüEvet
Kullanım durumları
-
Kullanım kategorisiA
Standartlar
-
Standart metinIEC 60947-2
-
Avrupa yönetmeliği WEEEilgili
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP4X
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…70 °C
-
Rakım2000 m
-
Hava nem korumasıtüm iklimler için
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-35…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF9 MB -
ProductECDeclaration
PDF360 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com