![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EVN011
EAN
3250617573917
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduDin-Rayı
Konfigürasyon
-
modül sayısı1
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği65 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği90 mm
-
Kurulum yüksekliği0 / 1000 m
-
Kurulu ürünün genişliği17.5 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)1 modüller
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık50 mm
Güç
-
Kısılabilir konvansiyonel trafolar300 VA
-
Halojen anahtarlama kapasitesi 230V300 W
-
Tüketilen güç2.1 W
-
Güç tüketimi (çalışma)2.1 W
-
Akkor ampul gücü300 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı0.2 W
-
Konvansiyonel transformatörler300 VA
-
Elektronik trafolar300 W
Materyaller
-
Yüzey görüntüsümat
Floresan ampul kontrolü
-
Dim edilebilir enerji tasarruflu lambalar60 W
-
Dahili balastlı aydınlatma güçlü fluokopak lambalar60 W
LED kontrolü
-
Dim edilebilir, 230 V retrofit LED lamba sayısımaks. 8
-
maksimum LED/CFL lamba sayısı8
-
Dim edilebilir 230 V LED lambalar60 W
-
Güç LED60 W
Akkor ampul kontrolü
-
Akkor lambalarla maksimum güç300 W
-
230 V akkor lambalar ve halojen lambalar300 W
Kurulum, montaj
-
Montaj tipiDIN-Rayı
-
kurulum moduDIN rayına montaj için
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1,5 / 6mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 6mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)1.5…6 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5…6 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipividalı
Kablo
-
Yük kablosu uzunluğumaks. 50 m
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…70 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF1 MB -
Teknik bilgi
PDF1 MB -
ProductEnvironmentProfile
PDF311 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com