![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EV108
EAN
3250612421084
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Sabitleme moduDIN rayı O tipi (simetrik)
Konfigürasyon
-
modül sayısı4
Kontroller ve göstergeler
-
Gösterge / ekran2-haneli 7-segmentli fonksiyon kanal ekranı
Bağlanabilirlik
-
Öncelikli girişlere azami bağlantı mesafesi50 m
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50 Hz
Voltaj
-
Çalışma gerilimi230 V
Elektrik akımı
-
Kontrol akımı 1-10 V (master)50 mA
-
Kontrol akımı 1-10 V (slave)50 mA
-
Anma akımı16 A
Boyutlar
-
Kurulan ürünün derinliği65 mm
-
Monte edilen ürünün yüksekliği85 mm
-
Kurulum yüksekliği0 / 1000 m
-
Uzunluk65 mm
-
Kurulu ürünün genişliği71 mm
-
Ray monteli cihazın genişliği (RMD)4 modüller
Uzunluk
-
Anahtarlara maksimum uzaklık50 mm
-
Bağlantının maksimum Mesafesi 1-10V50 m
Güç
-
Tüketilen güç3 W
-
Güç tüketimi (çalışma)3 W
-
Güç tüketimi (yedek)1 W
-
IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı1 W
-
Bobin başına güç kaybı1.5 W
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V
Materyaller
-
Renktaş grisi
-
RAL rengiRAL 7035 - Açık gri
-
Yüzey görüntüsümat
Kurulum, montaj
-
Montaj tipiDIN-Rayı
-
kurulum moduDIN rayına montaj için
Bağlantı
-
Bağlantı kesiti bükülgen kablo1 / 16mm²
-
Bağlantı kesiti rijit kablo1,5 / 10mm²
-
Kablo kesiti (bükülgen)1…16 mm²
-
Kablo enine kesiti (rijit)1.5…10 mm²
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
-
Bağlantı tipividalı
Ekipman
-
Potansiyelsiz anahtarlama kontağı16 A, 230 V~ AC1
Standartlar
-
OnaylarCE
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-10…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
Kimlik
-
Cihaz ailesiEV
-
ana tasarım hattıEv elektroniği
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MBPDF2 MB -
Teknik bilgi
PDF482 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com