Kontaktör 40A,2NK 230V • ESC241 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Şu ülkede bulunuyorsunuz : Amerika Birleşik Devletleri.
×
  • en
  • tr
Turkey
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • ürünler
    0
    Tümünü gör

    Ürün sonucu bulunamadı ""

      Ürün kategorileri
      0

      Kategori sonucu bulunamadı ""

        Arama önerileri

        Öneri sonucu bulunamadı ""

          İçerik
          0
          Tümünü gör

          İçerik sonucu bulunamadı ""

          Menü
          • Ürünler
            • Tüm kategorileri görün
            • Anahtar - Priz Ürünleri ve Bina Otomasyonu
              • Anahtar - Priz Ürünleri
                • Hager gallery
                • Berker B.3 / B.7
                • Berker Q.1 / Q.3 / Q.7
                • Berker K.1 / K.5
                • Berker R.1 / R.3 / R.8
                • Berker serie 1930 / Glass / R.classic
                • Berker Integro
                • Berker - Aydınlatma Kontrolleri
                • Berker - Perde/Panjur Kontrolleri
                • Berker - İletişim ve Multimedya
              • Bina Otomasyonu
                • KNX ETS
                • KNX Easy
              • Aydınlatma Kontrolleri
                • Hareket ve Varlık Dedektörleri
                • Dimmerlar
                • HVAC İklimlendirme
              • Enerji Yönetimi
                • Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
            • Enerji Dağıtımı
              • Modüler Koruma Cihazları
                • Otomatik Sigortalar
                • Kaçak Akım Röleleri
                • Otomatik Sigorta ve Kaçak Akım Rölesi aksesuarları
                • Sigorta Baraları
                • Motor Koruma Röleleri
                • Silindirik Sigorta Yuvaları
                • Parafudr
              • Kontrol ve Sinyalizasyon
                • Yük Ayırıcılar
                • Modüler Kontaktörler
                • Modüler Enversör Anahtarı
                • Sinyal Lambaları
                • Butonlar
                • Ek aksesuarlar
              • Ana Dağıtım
                • Açık Tip Şalterler
                • h3 Kompakt Şalterler
                • h3+ Kompakt Şalterler
                • Toprak Kaçak Akım Rölesi ve Toroidler
                • Yük Ayırıcılar
              • Dağıtım Kutuları
                • Golf
                • Volta
                • Vektör
                • Vega D
              • Enerji Sayaçları
                • Enerji Sayaçları
                • Multimetre ve Enerji Analizörleri
            • Kablo Yönetimi
              • Kablo Kanalları
                • Süpürgelik Sistemleri
              • Yer Buatları
                • Yer Buatı Sistemleri
              • Pano Kanalları
                • Pano Kanal Sistemleri
          • Çözümler
            Yeni h3+ Kompakt Şalterler
            Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
            Keşfedin
            • Çözümler
            • Enerji Dağı­tımı
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Kablo Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Bina Otomasyonu
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Enerji Yöne­timi
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Oda Çözümleri
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Anahtar Priz
              Yeni h3+ Kompakt Şalterler
              Yeni h3+ kompakt şalter sistemi ile binanızın enerji verimliliğini ve performansını artırın.
              Keşfedin
            • Hepsini gör
          • Dökümanlar ve Servisler
            Eğitim
            Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
            Ziyaret edin
            • Dökümanlar ve Servisler
            • Dökümanlar
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Eğitim
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Proje Referansları
              Eğitim
              Öğrenme yolculuğunuz boyunca sizi destekleyeceğiz
              Ziyaret edin
            • Hepsini gör
          • Destek
            İletişim
            Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
            Destek alın
            • Destek
            • Bize ulaşın
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • SSS
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • En yakın bayi
              İletişim
              Proje ve talep­le­ri­nizde size destek olmaya hazırız.
              Destek alın
            • Hepsini gör
          • Hakkımızda
            Sürdürülebilirlik
            Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
            Daha fazla bilgi
            • Hakkımızda
            • Sürdürülebilirlik
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Haberler
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Sosyal Medya
              Sürdürülebilirlik
              Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolumuz
              Daha fazla bilgi
            • Hepsini gör
          Hesap
          • Ürünler
          • Enerji Dağıtımı
          • Kontrol ve Sinyal­iza­syon
          • Modüler Kontak­törler
          • Standart Modüler Kontak­törler
          • 230V AC 50Hz kontrol bobini voltajı
          • ESC241
          Mevcut arama
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          Resim Filtre | Hager Türkiye Filtre
          ÜrünlerGöster

          En çok görüntülenen ürünler

          4
          1
          ESC427 - Contactor 25A, 2NO+2NC, 230V~50Hz
          ESC427
          2
          ESC425 - Kontaktör 25A, 4NA, 230V~50Hz
          ESC425
          Kontaktör 25A, 4NA, 230V~50Hz
          3
          ESC125 - Kontaktör 25A, 1NA, 230V~50Hz
          ESC125
          Kontaktör 25A, 1NA, 230V~50Hz
          4
          ESC241 - Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz
          ESC241
          Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz
          Hager Türkiye ürünün  ESC241 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  ESC241 görseli  | Hager 1

          Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz

          ESC241

          Hager Türkiye ürünün  ESC241 görseli  | Hager 1
          Hager Türkiye ürünün  ESC241 görseli  | Hager 1
          • Modüler Kontak­törler

          Kontaktör 40A, 2NK 230V~50Hz ESC241

          EAN
          3250612401178
          VPE
          4 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Listeye ekle
          Listeye ekle

          Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

          Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

          Bir hesap oluşturun Kayıt olmak
          • Teknik özellikler
          • Belgeler
          • Daha fazla ürün
          Sayfayı indirin

          Teknik özellikler

          Mimari
          • Sipariş tipi
            Uygu­lanamaz
          • Kutup sayısı
            2 P
          Konfigürasyon
          • modül sayısı
            3
          Temel elektriksel özel­likler
          • Anma çalışma gerilimi Ue
            400 V
          • Frekans
            50 Hz
          Voltaj
          • anma izolasyon gerilimi
            440 V
          • DC kontrol gerilimi
            0 V
          • AC komut gerilimi
            230 V
          • Anma darbe dayanım gerilimi
            4 kV
          Elektrik akımı
          • Anma akımı
            40 A
          • Pano­ların dışındaki termik anma akımı
            40 A
          • AC7 kategori A'da geçerli akım yükü
            40 A
          • AC7 kategori B ile geçerli akım yükü
            25 A
          Boyutlar
          • Kurulan ürünün derin­liği
            60 mm
          • Monte edilen ürünün yüksekliği
            85 mm
          • Kurulu ürünün genişliği
            54 mm
          Güç
          • Kullanılan ani güç
            62.5 VA
          • Çalışma tüke­timi
            5.7 VA
          • IN (anma Akım) altındaki toplam güç kaybı
            6.2 W
          • Kontak başına güç kaybı
            3.2 W
          • Bobin başına güç kaybı
            1.5 W
          • AC7 A kategor­isinde 230 V ile temas dere­cesi
            7.3 kW
          • AC7 B kategor­isinde 230 V ile temas dere­cesi
            2.6 kW
          • AC7 A kategor­isinde 400 V ile temas dere­cesi
            22 kW
          • AC7 B kategor­isinde 400 V ile temas dere­cesi
            7.8 kW
          Tetikleme
          • Açılırken tepki süresi
            20 ms
          • Kapanırken tepki süresi
            25 ms
          Direnç
          • Sargı direnci
            770 Ω
          Dayanıklılık
          • Döngü sayısında elektriksel dayanıklılık
            30000
          • Mekanik oper­asyon sayısı
            100000
          Floresan ampul kontrolü
          • Floresan paralel lambal­arla maksimum güç
            1300 VA
          • İkili devrede floresan lambalar
            3000 VA
          • maksimum yük floresan lamba
            1900 VA
          Akkor ampul kontrolü
          • Akkor lambal­arla maksimum güç
            4000 W
          Kurulum, montaj
          • Sıkma torku
            Bobin: 2,5Nm; Güç: 3,5Nm
          Bağlantı
          • Kontak­ların sayısı
            2
          • Kontak­ların türü
            2NK
          • Bağlantı tipi
            vidalı
          • Kontrol kablosunun bağlantı kesiti tek parça
            1 / 2.5 mm²
          Ekipman
          • akse­suar­lanab­ilir
            Evet
          Kullanım
          • Yerel işlem / elle işlem
            Hayır
          Emniyet
          • Koruma sınıfı
            Koruma sınıfı II
          • REACH uyumlu
            Evet
          • RoHS uyumlu
            Evet
          • Halojen içermez
            Hayır
          Kullanım koşul­ları
          • çalıştırma sıcaklığı
            -10…50 °C
          • Saklama/taşıma sıcaklığı
            -40…80 °C

          İndirilenler

          • Görseller telif hakkına tabi olabilir

            Resim ESC241 | Hager Türkiye

            Ürün resmi ESC241

          • ProductECDeclaration

            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            386 KB
            Resim Declaration | Hager Türkiye

            Declaration

            PDF
            224 KB
          • ProductROHS

            Resim REACH declaration ESC241 (english) | Hager Türkiye

            REACH declaration ESC241 (english)

            PDF
            32 KB
            Resim RoHS declaration ESC241 (english) | Hager Türkiye

            RoHS declaration ESC241 (english)

            PDF
            33 KB
          Daha fazla belge
          • Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için

            Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

            5
          • 1
            ESC125 - Kontaktör 25A, 1NA, 230V~50Hz
            ESC125
            Kontaktör 25A, 1NA, 230V~50Hz
          • 2
            ESC126 - Kontaktör 25A, 1NK 230V~50Hz
            ESC126
            Kontaktör 25A, 1NK 230V~50Hz
          • 3
            ESC225 - Kontaktör 25A, 2NA, 230V~50Hz
            ESC225
            Kontaktör 25A, 2NA, 230V~50Hz
          • 4
            ESC240 - Contactor 40A, 2NO, 230V~50Hz
            ESC240
            Contacteur 40A, 2F, 230V
          • 5
            ESC263 - Contactor 63A, 2NO, 230V~50Hz
            ESC263

          Ürünler ve çözümler

          • Ürün kataloğu
          • Enerji yönetimi
          • Anahtar, priz ürünleri
          • Enerji dağıtım
          • Kablo yönetimi
          • Bina otomasyonu
          • Referanslarımız

          İletişim ve Destek

          • Bayilerimiz
          • Bizimle iletişime geçin
          • SSS
          • Eğitim
          • Dökümanlar
          • Haberler

          Biz kimiz?

          Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

          Bizi yakından tanıyın

          Bizi takip edin!

          • >
          • Gizlilik
          • Çerezler
          • Hagergroup
          • Bir güvenlik açığını bildirin

          © 2023 Ha­ger Group