Hareket dedektörü kızılötesi 360°, IP55, duvara monte, antrasit EE841
EAN
3250612258413
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Fonksiyonlar
-
Fonksiyontek bir ünite, ana cihaz veya uzatma ünitesi olarak kullanılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 mm
-
Kurulu ürünün genişliği91 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5 m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 12 m
-
Ön algılama mesafesi12 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkantrasit
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
LED kontrolü
-
230V LED lambalar20 x 20 W
-
LEDLED algılama ve mod göstergesi ile
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
Montaj tipisıva üstü monteli
-
kurulum moduduvar ve tavan montajı için, adaptörle köşe montajı
Bağlantı
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiEvet
-
Ayarlanabilen tepki hassasiyeti20…100 %
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…15 mn
-
Ayartepki parlaklığının, hassasiyetinin ve gecikme süresinin potansiyometreyle hassas ayarı
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
-
Döndürmedikey olarak döndürme
Emniyet
-
REACH uyumluEvet
-
RoHS uyumluEvet
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…55 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi ; Işığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
Uygunluk beyanı
Declaration
PDF122 KB -
RoHS raporu
REACH declaration EE841 (english)
PDF32 KBRoHS declaration EE841 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com