Hareket dedektörü kızılötesi 200°, IP55, duvara monte, beyaz EE830
EAN
3250612258321
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
Fonksiyonlar
-
Fonksiyontek bir ünite, ana cihaz veya uzatma ünitesi olarak kullanılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği2.5 m
-
Kurulu ürünün genişliği83 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5 m
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı200 °
-
Algılama açısı200 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 16 m
-
Ön algılama mesafesi16 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
RAL rengiRAL 9010 - Saf beyaz
-
Malzemeplastik
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
LED kontrolü
-
LEDLED algılama ve mod göstergesi ile
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
Montaj tipisıva üstü monteli
-
kurulum moduduvar ve tavan montajı için, adaptörle köşe montajı
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…15 mn
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Yatay algılama açısı200 °
-
Döndürmeyatay olarak döndürülebilir
Emniyet
-
Korumasürünme koruması ile
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-20…55 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-20…60 °C
-
Enerji tasarrufludüşük iç enerji gereksinimi ; Işığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF2 MBPDF557 KB -
ProductAttachment
PDF1 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF105 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com