![](https://hager.com/tr-tr/urunler/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/tr_TR/images/loader-2.gif)
EAN
3250612258765
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Mimari
-
Bus sistemiolmadan
-
Sabitleme modusıva üstü montaj
Fonksiyonlar
-
FonksiyonSadece tek bir ünite olarak kullanılabilir
Temel elektriksel özellikler
-
Anma çalışma gerilimi Ue230 V
-
Frekans50/60 Hz
Boyutlar
-
Monte edilen ürünün yüksekliği50 mm
-
Boyutlar (Ø x H)90 x 61 mm
-
Kurulu ürünün genişliği105.5 mm
-
Önerilen kurulum yüksekliği2.5…3.5 m
Ölçüm
-
Algulama MetoduPasif kızılötesi
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V +10% / -15%
Algılama
-
Algılama açısı360 °
-
Algılama açısı360 °
-
Yerde algılama alanı Ø≈ 6 m
-
Ön algılama mesafesi6 m
-
Yan algılama mesafesi6 m
Materyaller
-
Renkbeyaz
-
Malzemeplastik
-
Yüzey işleme tipiİşlenmemiş
Aydınlatma kontrolü
-
Ayarlanabilen tepki parlaklığı≈ 5…1000 lx
-
Parlaklık ölçüm aralığı5 / 1000 Lux
LED kontrolü
-
230V LED lambalar20 x 20 W
Kurulum, montaj
-
maksimum Montaj Yüksekliği4 m
-
Montaj tipisıva üstü monteli
-
kurulum modutavan montajı için
Bağlantı
-
Kontakların sayısı1
-
Bağlantı tipividalı terminaller ile
Ayarlar
-
Ayarlanabilen tepki değeri hassasiyetiHayır
-
Ayarlanabilen gecikme süresi5 s…30 mn
-
Ayartepki parlaklığını ve gecikme süresini sökmeden potansiyometreyle ayarlama
Teslimat kapsamı
-
cihazmontaj materyali ile
Ekipman
-
Yatay algılama açısı360 °
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP21
-
Koruma sınıfıKoruma sınıfı II
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-5…45 °C
-
Saklama/taşıma sıcaklığı-25…70 °C
-
Enerji tasarrufluIşığın varlığı ve parlaklığa bağlı olarak AÇIK ve KAPALI anahtarlama vasıtasıyla enerji tasarrufu ; düşük iç enerji gereksinimi
Kimlik
-
Uygulama, kullanımHareket dedektörü
-
ana tasarım hattıHareket dedektörleri
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductNotice
PDF936 KB -
ProductECDeclaration
Declaration
PDF126 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF439 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com