EAN
3250617579391
VPE
1 parça

Teknik özellikler

Mimari
  • Sabi­tleme modu
    Vidalı
Fonksiy­onlar
  • Çalışma modu
    test modu ile
Temel elektriksel özel­likler
  • Frekans
    50/60 Hz
Voltaj
  • Çalışma gerilimi
    230 V AC
Boyutlar
  • Kurulum yüksekliği
    maks. 4 m
  • Önerilen kurulum yüksekliği
    2 m
Güç
  • Halojen anahtar­lama kapa­s­itesi 230V
    175 W
  • Akkor ampul gücü
    60 W
Ölçüm
  • Yarı oval şekilli algılama alanı
    ≈ 10 x 12 m
Erişim mesafesi
  • Menzil, ön
    ≈ 12 m
Algılama
  • Algılama açısı
    140 °
  • Algılama açısı
    140 °
  • Ön algılama mesafesi
    12 m
  • Yan algılama mesafesi
    6 m
Matery­aller
  • Renk
    beyaz
  • RAL rengi
    RAL 9010 - Saf beyaz
Aydın­latma kontrolü
  • Ayar­lanabilen tepki parlaklığı
    ≈ 5…1000 lx
  • Parlaklık ölçüm aralığı
    5 / 1000 Lux
  • Lümen
    1100 lm
LED kontrolü
  • Güç LED
    15 W
Akkor ampul kontrolü
  • 230 V akkor lambalar
    60 W
Kurulum, montaj
  • maksimum Montaj Yüksekliği
    4 m
  • kurulum modu
    vida kapağı için
Bağlantı
  • Kablo kesiti
    1.5…2.5 mm²
  • Bağlantı tipi
    vidalı termin­aller ile
Kablo
  • kablo
    kablo girişi ile
Ayarlar
  • Ayar­lanabilen tepki değeri hassasi­yeti
    Evet
  • Ayar­lanabilen gecikme süresi
    5 s…15 mn
Teslimat kapsamı
  • cihaz
    montaj materyali ile
Emniyet
  • Koruma sınıfı
    Koruma sınıfı II
Kullanım koşul­ları
  • çalıştırma sıcaklığı
    -25…50 °C
  • Saklama/taşıma sıcaklığı
    -30…70 °C
Kimlik
  • Uygu­lama, kullanım
    Hareket dedek­törü
  • ana tasarım hattı
    Hareket dedek­törleri
Daha fazla belge